OBO Blitzbarriere MDP
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


TBS Building Technology
by OBO®

Blitzbarriere mit 4fach-Vorteil

Hohe Polzahl, geringe Baubreite und zugleich die Prüfmöglichkeit im eingebautem Zustand: OBOs neue Blitzbarrieren des Typs MDP (Measurement and Data line Protection) vereinen Eigenschaften, die bislang nur in separaten Produkten verfügbar waren.

Vorteil 1: die kompakte Bauweise
Mit ihrer Breite von nur 8 mm kann die Blitzbarriere problemlos auch in solchen Schaltschränken eingebaut werden, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Vorteil 2: die Vielfalt
Die Blitzbarrieren gibt es in den Spannungsversionen 5 V, 24 V und 48 V in jeweils zwei-, drei- oder vierpoligen Ausführungen.

Vorteil 3: die Flexibilität
Die interne Schaltungsstrukur erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Mess- und Regelkreisen: von spannungsgesteuerten Signalanwendungen bis hin zu 4-20 mA Sensorik. Die kapazitäts- und induktivitätsarme Schutzbeschaltung ermöglicht den Einsatz im DC-Bereich bis hin zu 100 MHz-Signalen. Optional ist es zudem möglich, einzelne oder mehrere Blitzbarrieren über eine gemeinsame Erdungsbrücke miteinander zu verbinden.

Vorteil 4: die Prüfbarkeit im laufenden Betrieb
Das von OBO Bettermann entwickelte Prüfgerät Life Control ermöglicht jetzt die Prüfung der integrierten Schutzelemente im laufenden Betrieb, ohne dass der Messkreis beeinflusst bzw. unterbrochen wird – das ist Innovation made by OBO. Das Entfernen des Schutzgerätes oder die Abschaltung des Signalkreises ist zur Messung nicht notwendig.


Prospekt
Blitzbarrieren MDP und Life Control
pdf | 361k

Links
Überspannungsschutz-Systeme

Katalog
Überspannungsschutz Energietechnik | pdf |  5.3M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O