Hohe Polzahl, geringe Baubreite und zugleich die Prüfmöglichkeit im eingebautem Zustand: OBOs neue Blitzbarrieren des Typs MDP (Measurement and Data line Protection) vereinen Eigenschaften, die bislang nur in separaten Produkten verfügbar waren.

Vorteil 1: die kompakte Bauweise
Mit ihrer Breite von nur 8 mm kann die Blitzbarriere problemlos auch in solchen Schaltschränken eingebaut werden, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Vorteil 2: die Vielfalt
Die Blitzbarrieren gibt es in den Spannungsversionen 5 V, 24 V und 48 V in jeweils zwei-, drei- oder vierpoligen Ausführungen.
Vorteil 3: die Flexibilität
Die interne Schaltungsstrukur erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Mess- und Regelkreisen: von spannungsgesteuerten Signalanwendungen bis hin zu 4 - 20 mA-Sensorik. Die kapazitäts- und induktivitätsarme Schutzbeschaltung ermöglicht den Einsatz im DC-Bereich bis hin zu 100 MHz-Signalen. Optional ist es zudem möglich, einzelne oder mehrere Blitzbarrieren über eine gemeinsame Erdungsbrücke miteinander zu verbinden.
Vorteil 4: die Prüfbarkeit im laufenden Betrieb
Das von OBO BETTERMANN entwickelte Prüfgerät Life Control ermöglicht jetzt die Prüfung der integrierten Schutzelemente im laufenden Betrieb, ohne dass der Messkreis beeinflusst bzw. unterbrochen wird – das ist Innovation made by OBO. Das Entfernen des Schutzgerätes oder die Abschaltung des Signalkreises ist zur Messung nicht notwendig.