|
|
| TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme |
Hochfrequenz-Anwendung für die OBO Blitzbarriere kein Problem
Kompletter Blitz- und Überspannungsschutz für Datenleitungs- und MSR-Systeme
Der universelle und leistungsstarke Ableiter vom Typ FRD 24-HF wird für die unterschiedlichsten Anwendungen im Hochfrequenz-Bereich bis 80 MHz Übertragungsfrequenzen eingesetzt. Aufgrund seines hohen Ableitvermögens von 6 kA (10/350 µs) und 25 kA (8/20 µs) in Verbindung mit einem sehr niedrigen Schutzpegel von nur 40 V ist ein umfassender Blitz- und Überspannungsschutz für Datenleitungs- sowie MSR-Systeme verschiedener Art gegeben. Optional ist eine anwenderfreundiche Schirmklemme zu sicheren Kontaktierung der Abschirmung an die Klemmen der Blitzbarriere erhältlich.
|
 |
 |
|