Auch bei OBO BETTERMANN gibt es sie - die Potentialausgleichsschiene mit Isolatorfüßen für viele Anwendungen in der Industrie. Geeignet ist sie für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 400 und Teil 540 sowie Blitzschutz-Potentialauslgeich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) vom Oktober 2006. Die Schlossschrauben M10 ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.
Je nach Anwendung ist die neue BigBar mit fünf bzw. zehn Anschlussmöglichkeiten ausgestattet und steht aus rostfreiem Edelstahl (V2A) und Kupfer zur Verfügung. Dazu passend ist eine Abdeckung aus VA lieferbar und für den Anschluss eines Flachleiters eine Klemmung mit Überleger möglich.
Die Montagefreundlichkeit hatte bei der Entwicklung eine hohe Priorität. So wird die BigBar mit einem Werkzeug und wenigen Handgriffen an den Installationspunkt gebracht.