OBO Bend-Radius
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


       LFS Leitungsführungs-Systeme

Ohne Knick um die Ecke
Die richtige Kurve mit normgerechtem Biegeradius für Lichtwellenleiter

Mit dem Bend-Radius lassen sich Lichtwellenleiter in GEK-K Geräteeinbaukanälen und WDK Leitungsführungskanälen normgerecht verlegen. Durch ihn werden die vorgeschriebenen Biegeradien der Lichtwellenleiter exakt eingehalten. Der Bend-Radius ist in den Ausführungen für Flachwinkel, Inneneck und Außeneck erhältlich. Er wird lediglich wie die Trennwand auf den Bodenpilz der Geräteeinbaukanäle GEK–K aufgerastet. Der Bend-Radius ist für alle GEK-K Geräteeinbaukanäle, Rapid 45 und WDK-Leitungsführungskanäle ab einer Kanaltiefe von 60 mm erhältlich.

    

Katalog
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme Rapid 45 | pdf | 1.2M
GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme Rapid 45 | pdf | 850k

Links
Infomaterial anfordern
LFS
GEK-K Geräteeinbaukanal
Kunststoff-Systeme Rapid 45
GEK-A Geräteeinbaukanal
Aluminium-Systeme Rapid 45
Rapid 45

Prospekt
Bend Radius | pdf | 141k


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O