Die trittfeste Systemergänzung von OBO
Das begehbare Kabelrinnen-System.
Die Montage von Kabeltrag-Systemen wird immer komplexer und anspruchsvoller.
Eine Herausforderung, der sich OBO gerne stellt mit optimal aufeinander abgestimmten, qualitativ hochwertigen Systemen für alle Bereiche der Elektroinstallation. Als innovative Systemergänzung zum breiten Produktspektrum bietet OBO jetzt ein „Begehbares Kabelrinnen-System“ zur optimierten Medienführung in der Automobilindustrie und im weltweiten Anlagenbau. Das System besteht aus ungelochten Kabelrinnen in der Materialstärke 1,5 mm. Die Deckel der Systembauteile sind zugleich tritt- und rutschfest sowie mit einem Aluminium-Riffelblech verstärkt. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in automatisierten Fertigungs- anlagen. Die begehbaren Kabelrinnen sind in den Systemhöhen 60 und 110 mm sowie in den Breiten 100 bis 600 mm erhältlich. Neben dem Formteil Bogen 90° und dem Anbau- Abzweigstück ist umfangreiches Systemzubehör wie Montagewinkel, Distanzbügel und Profilschienen in der bekannten OBO Qualität lieferbar. Dazu gehören auch Trennstege zum Separieren diverser Stromkreise sowie Kabel und Leitungen.
Die verschiedenen Oberflächenbeschichtungen in bandverzinkter und tauchfeuerverzinkter Ausführung erlauben den Einsatz des begehbaren Kabelrinnen-Systems sowohl in trockener Raumatmosphäre als auch in Feuchträumen und im Außenbereich.
|