Die optimale Systemergänzung für den Automobil- und Anlagenbau
Die Montage von Kabeltrag-Systemen wird immer komplexer und anspruchsvoller. Eine Herausforderung, der sich OBO Bettermann gerne stellt: mit optimal aufeinander abgestimmten, qualitativ hochwertigen Systemen für alle Bereiche der Elektroinstallation. Als innovative Systemergänzung zum breiten Produktspektrum bietet OBO jetzt ein „Begehbares Kabelrinnen-System“ – zur optimierten Medienführung in der Automobilindustrie und im weltweiten Anlagenbau.


Das System besteht aus ungelochten Kabelrinnen in der Materialstärke 1,5 mm. Die Deckel der Systembauteile sind zugleich tritt- und rutschfest sowie mit einem Aluminium-Riffelblech verstärkt. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen.