Aquasit-Kaltvergussmasse

Aquasit hält dicht.
Wassergeschützte Abdichtung in Kabelabzweigkästen, Schutzart IP68.

Aquasit-Kaltvergussmasse ist die Lösung für Elektroinstallationen in besonders feuchter Umgebung. Ob Anschlüsse im Garten, an Uferpromenaden, in Waschanlagen oder in einem Pumpensumpf – unsere Neuheit sorgt überall für eine sichere Elektroinstallation.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole wird Aquasit einfach und sauber vergossen. Die transparente, bernsteinfarbene Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen härtet dann weichelastisch aus. Aquasit ist „selbstheilend“ und kann zudem leicht wieder entfernt werden.

Produktvorteile im Überblick

  • Anwendung in Räumen mit hoher, lang anhaltender Feuchtigkeit oder im Erdreich
  • Schutz gegen Feuchtigkeit, mechanischen Schock und Vibrationen
  • Schutzart: IP68, getestet bis 18 m Wassertiefe für über 1.000 Stunden
  • Einfacher und schneller Verguss durch Einsatz üblicher Kartuschenpistolen
  • Transparent, weichelastisch, selbstverschließend und bei Bedarf leicht zu entfernen
  • Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei








© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright