OBO Abzweigkasten B9/T
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

OBOs Bester: B9/T
Der Abzweigkasten mit IP 67.

Gut für alles, alle und überall: OBO B9/T
Oberflächlich betrachtet, scheint er ein formschöner Abzweigkasten zu sein. Von außen sieht man dem OBO B9/T nicht unbedingt an, was er alles kann - nämlich so ziemlich alles.


OBO B9/T ist ein universeller Problemlöser mit praktisch unbegrenzten Anwendungsbereichen - auch in ständig nassen Bereichen. OBO B9/T besteht aus zwei Kunststoffkomponenten, einer weichen für die Dichtung und einer harten für das Gehäuse. Diese 2K-Technik steht für perfekte Dichtigkeit und Stabilität. Schutzklasse IP 67 wird erreicht.

Selbstverständlich ist der OBO Abzweigkasten gründlich geprüft, was ein Blick auf den Deckel deutlich macht. Hier finden sich Prüfzeichen wie VDE, CEBEC und KEMA KEUR. Diese vielen Vorteile sprechen für OBO B9/T.

    

Katalogauszug
Kabelabzweigkästen-Systeme | pdf | 2.4M

Links
Infomaterial anfordern
VBS

Prospekt
B9/T | pdf | 359k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O