OBO Výrobky
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Praha OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
Klemmen-Systeme
    

   VBS
Systémy odbočovacích krabic
Systémy pod omítku a do dutých stěn
Systémy svorek
Systémy kabelových vývodek
Plastový upevňovací systém trubek a kabelů
Kovový upevňovací systém trubek a kabelů
Speciální systém upevnění trubek a kabelů
Systémy trubek
Systémy nosníkových svorek
Lištové systémy
Systémy třmenových příchytek BBS
Šroubové a natloukací systémy
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Přehledu výrobků
zpět

VBS Spojovací a upevňovací systémy

Systémy svorek

Svorky odpovídající požadavkům praxe pro bezproblémovou a rychlou elektroinstalaci. Program zahrnuje svorkovnice nulových a ochranných vodičů, dále odbočovací svorkovnice Dolü a řadové svorkovnice a také násuvné svorky s transparentním kontrolním průhledem pro rychlé a bezpečné spojení. Těmito výrobky je pokryt rozsah připojení od 0,5 mm do 25 mm2.

  • Použití šroubových a násuvných svorek
  • Nulové a ochranné svorkovnice
  • Odbočovací svorkovnice Dolü
  • Řadové svorkovnice
  • Násuvné svorky



Přehled systému

Katalogy
Systémy svorek | pdf 1.5M

Linky
Kde nás můžete nakoupit

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O