OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH
Odborníci projektové a systémové OBO-techniky rozvíjejí a realizují odpovídající řešení elektroinstalací především v průmyslových a investičních stavbách, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a funkčnost. Přitom zákazník profituje ze zkušeností a z know-how globálně fungující podnikatelské skupiny, která je přítomna ve více než 50 zemích světa ve právních formách dceřiných společností či zastoupení.
Inženýring.
Individuální plánování je výzvou, která láká všechny odborníky projektové a systémové techniky OBO Bettermann. Inženýring - pod tímto pojmem se skrývá celá škála kvalifikovaných služeb. A přitom stačí využít rozsáhlou paletu zpracováných a zkompletovaných existujících plánů a základních materiálů od výkresů a evidence materiálů až do detailního zpracování montážních návodů. Při rozvoji, plánování a koncepci se opírá projektová a systémová technika o prostředky výpočetní techniky, které mají zabudovaný moderní plánovací a projektovací software.
Flexibilita.
Velké projekty si činí zvlášť vysoké nároky nejen na jistotu v projektování, kvalitní výrobu a logistiku. Často je kladen i na všechny zúčastněné velký důraz na maximální míru flexibility.
V současné době je projektová a systémová OBO-technika ve stavu reagovat rychle a flexibilně na změny v dodávkových a montážních termínech. Rychle reagovat je možné i z důvodů rozsáhlého skladování zboží, vytříbené logistiky dopravy po celém světě, přizpůsobením místa k řízení výroby s plánovaným nasazením, které může krátkodobě mobilizovat personální rezervy.
Kvalifikovaný montážní OBO tým na místě disponuje s vybavením, které umožňuje reagovat profesionálně na krátké době změněné podmínky.
Výroba.
Podmínkou pro splnění vysokého standardu kvality a zvláštních nároků, které jsou pravidlem při projektech v průmyslové oblasti, je výkonná výroba na kvalitativně vysoké úrovni. Všechny OBO výrobky pocházejí z vlastní produkce, vyrobené odbornými pracovníky na moderních strojích a přístrojích. Přísná kvalitativní a konečná kontrola ve všech oblastech výroby a montáže, dokumentovaná certifikovaným managmentem výroby podle normy DIN EN ISO 9001, je pro firmu OBO Bettermann samozřejmostí.
|