|
|
| KTS Кабеленесущие системы |
Подвески US 3 K
Новинка в семействе подвесок
Разработав новую подвеску US 3 K, компания ОВО расширила семейство подвесок на основе U-профиля типа US 5 K и US 7 K. Благодаря кронштейнам MWA 12 и AW 15, компания ОВО создала модульную систему, которая позволяет с помощью небольшого количества элементов осуществлять различные варианты сборки. Подвески имеют отверстия с трех сторон. Благодаря этому, кронштейн может крепиться с двух сторон.
Полный комплект поставки элементов конструкции US 3 K включает: предохранительный кожух, распорку и соединитель U-профиля.
 |
Составные части конструкции:
US 3 K - подвеска с приваренной траверсой
К подвеске US 3 K могут крепиться кронштейны типа MWA 12, AW 15 и AWG 15 с одной или двух сторон. Для крепления кронштейнов длиной до 400 мм используется болт с полукруглой головкой - FRS M 10 x 25 мм. Для крепления двустороннего кронштейна использовать болт с шестигранной головкой ? SKS M10 x 90 мм. Подвеска крепится с помощью угловых зажимов непосредственно к стальной балке на расстоянии приблизительно в 70-100 мм. При ширине кронштейна более 100 мм подвесная стойка крепится с помощью вспомогательной конструкции. Она состоит из монтажной рейки СPS 5 и угловых зажимов. Осуществляется поставка новых подвесок US 3 K длиной от 200 до 1200 мм.
Распорка для подвесок US 3
При монтаже двустороннего кронштейна или при монтаже кронштейна на конце подвески необходимо использовать распорку DSK 25. Подвеска на основе U-профиля фиксированной длины может использоваться для статических конструкций и для непосредственного монтажа к стене. Соединительный элемент VUS3 препятствует деформации профиля при монтаже кронштейна посредством болтов с шестигранной головкой. |
|
 |
 |
|