OBO Изделия
Изделия Cистемные решения Загрузка Обслуживание Новости
Проекты и отзывы Добро пожаловать в ОБО OBO по всему миру
obo-bettermann.com
Карта сайта Контакт
    Обзор продукции
    
VBS Системы креплений и монтажа

VBS
Системы креплений и монтажа
Системы распределительных коробок
Системы для скрытого монтажа и для полых стен
Системы зажимов
Системы кабельных вводов из пластмассы
Системы кабельных вводов из латуни
Системы крепления кабеля и труб, пластиковые
Системы крепления кабеля и труб, металлические
Специальные системы крепления кабеля и труб
Системы труб
Системы балочных зажимов
Системы профильных реек
Системы зажимных скоб BSS
Винтовые и забивные системы

TBS Системы защиты от перенапряжения и молниезащиты

TBS
Системы защиты от перенапряжения и молниезащиты
Защита от перенапряжения для энергетики, разрядник тип 1
Защита от перенапряжений для энергетики, разрядник тип 1+2
Защита от перенапряжения для энергетики, разрядник тип 2
Защита от перенапряжений для энергетики, разрядник тип 2+3
Защита от перенапряжения для энергетики, разрядник тип 3
Защита от перенапряжений фотовольтажной энергетической установки
Защита от перенапряжения телекоммуникационных систем и систем передачи данных
Защитные и разделительные искровые разрядники
Контрольно-измерительные системы
Системы уравнивания потенциалов
Системы заземления
Оборудование для внешней молниезащиты

KTS Кабеленесущие системы

KTS
Кабеленесущие системы
Монтажные системы
Системы крепления
Системы листовых кабельных лотков лотков
Системы кабельных лотков с усиленной крышкой
Системы проволочных лотков
Системы кабельных лотков лестничного типа
Системы кабельных лотков для больших расстояний
Система вертикальных кабельных лотков лестничного типа
Системы кабельных лотков для монтажа светильников
Модульные системы
Системы из нержавеющей стали V2А
Системы из нержавеющей стали V4А

BSS Системы противопожарной защиты

BSS
Системы противопожарной защиты
Огнестойкие проходки
Системы для монтажа на маршрутах эвакуации
Огнестойкий кабельный канал
Повышение живучести конструкций: Листовой кабельный лоток
Повышение живучести конструкций: Кабельный лоток лестничного типа
Повышение живучести конструкций: Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
Повышение живучести конструкций: Прокладка одиночного кабеля
Повышение живучести конструкций: Металлический кабельный короб
Повышение живучести конструкций: Распределительная коробка
Анкерные крепления

LFS Системы кабельных коробов

LFS
Системы кабельных коробов
Система коробов для прокладки кабеля WDK, пластик
Системы кабельных коробов из металла LKM
Системы плинтусных коробов SKL
Система распределительных коробов System Dahl
Системы кабельных коробов Rapid 45, пластик
Системы кабельных коробов Rapid 45, алюминий
Системы кабельных коробов Rapid 80 GK, пластик
Системы кабельных коробов Rapid 80 GS, сталь
Системы кабельных коробов GEK-A, алюминий
Аксессуары для коробов для монтажа электроустановочных изделий
Системы монтажных колонн ISS
Монтаж электроустановочных изделий

EGS Cистемы электроустановочных изделий

EGS
Cистемы электроустановочных изделий
Системы розеток Modul 45
Системы Modul 45connect
Системы управления Modul 45
Системы передачи данных Modul 45
Системы скрытого и наружного монтажа адаптеров Modul 45
Рабочее место
Промышленные и специальные системы
Системы блоков питания

UFS Системы прокладки кабеля под полом

UFS
Системы прокладки кабеля под полом
EUK Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке
OKA Система открываемых кабельных каналов, устанавливаемых вровень со стяжкой
ОКВ Система открываемых кабельных каналов, устанавливаемых вровень со стяжкой
Системы кабельных каналов для прокладки в стяжке высотой от 55 мм
EBK Система закрытых кабельных каналов, устанавливаемых вровень со стяжкой
IBK Система кабельных каналов под заливку в бетон
AIK Система напольных кабельных каналов
Лючки GES
Кассетные рамки с фиксированной и регулируемой высотой
Усиленные кассетные рамки
Системы монтажа электроустановочных изделий
Напольные боксы Telitank
Выходные отверстия в полу и укомплектованные лючки
Компоненты для установки в двойном и фальшполу
Электроустановочные изделия серии Modul 45
Системы, препятствующие распространению огня, для монтажа под полом

Produktanimationen
Каталогов
Брошюра

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Контакт | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O