Топ-модели OBO
Изделия Cистемные решения Загрузка Обслуживание Новости
Проекты и отзывы Добро пожаловать в ОБО OBO по всему миру
obo-bettermann.com
Карта сайта Контакт
NOVINKA
Forbedret materialsammensetning
VDE-kontrollert
Blyfri
Stabil profilkvalitet grunnet optimal veggtykkelse
En rekke farger som standard
Dekselklemme med flere funksjoner
Fleksibel bunnperforering for h?y monteringskomfort
Tilbeh?r til alle bruksomr?der
Skillevegger kan settes inn for ulike spenningsniv?er
Stort sortiment til installasjonsarbeid, inkl. tidsbesparende modul -45-teknologi
Intelligent logistikkl?sning
 
назад


Элегантный дизайн и великолепная функциональность
Кабельные каналы WDK от OBO подходят всегда


Привлекательность любых размеров
Кабельный канал WDK

Широкий ассортимент и богатство цветовых оттенков превращают систему кабельных каналов WDK из твердого ПВХ в оптимальный вариант для любых случаев применения: как для настенного, так и для потолочного крепления. В общей сложности насчитывается 41 стандартный тип каналов размером от 6 мм x 7,5 мм до 100 мм x 230 мм. Почти все типы представлены в четырех цветовых вариантах: чисто-белом, кремово-белом, светло-сером и сером. Фиксатор кабеля существенно упрощает монтаж: он защелкивается с одной стороны и выводится вперед. В результате образуется свободное пространство под углом 30?, позволяющее быструю и несложную укладку кабеля.


OBO в двойной упаковке
GEK-K Rapid 45 и крышка GEK-K - 80

Просто больше места
GEK-K Rapid 45
Всегда на правильном пути
Крышка GEK-K - 80
Канал для монтажа электроустановочных изделий GEK-K Rapid 45 обладает высокой степенью гибкости, поскольку он изготовлен из твердого ПВХ и позволяет выполнить монтаж встроенных электроустановочных изделий Modul-45 без применения инструмента. Идет ли речь о выключателях, розетках или телекоммуникационных системах, компактная конструкция встраиваемых электроустановочных изделий обеспечивает достаточное пространство для монтажа в канале и соответствующий внешний вид. Используемый в качестве плинтусного канала в жилых помещениях или же на рабочих местах в офисе канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 является оптимальным решением.

Этот канал для монтажа электроустановочных изделий может использоваться не только с обычными коммуникационными и штепсельными устройствами, но, при применении адаптера, и со встроенными электроустановочными изделиями системы Modul-45. Ширина крышки всех каналов для монтажа электроустановочных изделий этой серии составляет 80 мм. Благодаря продуманным размерам остается достаточно места для монтажа электроустановочных изделий и прокладки кабеля.



Привлекательные перспективы: четкая форма и высокое качество материала
Классическое оформление, прямые линии и четкие формы: системы кабельных коробов LFS являются идеальным выбором для современных концепций монтажа в жилых, офисных и промышленных помещениях. Каналы изготовлены из высококачественного огнестойкого твердого ПВХ. Оптимальное соотношение компонентов ПВХ обеспечивает простоту обработки при монтаже, максимальную несущую способность и прочность настенного крепления, а также долгий срок службы. Все каналы сертифицированы согласно VDE и соответствуют стандартам DIN EN 50085-2-1 (WDK) и DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/крышка GEK-K - 80). Наряду с пластиковыми каналами OBO предлагает широкую программу стальных и алюминиевых каналов, а также системыэлектромонтажных колонн. Что касается функциональности и дизайна, здесь можно найти модель на любой вкус.


    
Брошюра
Кабельные каналы WDK от OBO подходят всегда
pdf | 509k
GEK-K Rapid 45 и крышка GEK-K - 80
pdf | 459k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Контакт | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O