OBO Série T
Produtos Download Serviço Novidades Projetos e referências
OBO mundial Sobre nós

obo-bettermann.com
Sitemap     Contato

voltar


Caixas de derivação com sentido de família
A série T da OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Caixas de derivação com múltiplas opções:
sete tamanhos, seis variantes, uma família.
A nova família para a instalação profissional: Na série T, irá encontrar a caixa de derivação adequada para todas as aplicações. E cada uma delas cumpre a sua tarefa com louvor – desde as pequenas e redondas (T 25), passando pelas médias (T 100) até às maiores (T 350). A série T é funcional e está preparada para tudo: quer sejam tampas de aperto ou tampas com fecho rotativo, com 4, 10 ou 24 entradas – a série T tem a solução perfeita para as suas aplicações. Com a série T, a OBO lança uma gama completa no mercado europeu. Também para si, como profissional, o trabalho torna-se um pouco mais fácil.

As vantagens da série T

  • Tipo de protecção: de IP55 a IP66
  • Tensão nominal: 400V
  • Secção transversal nominal: de 2,5 mm2 a 35 mm2
  • Paredes laterais: modelos aberto ou fechado
  • Bucins cónicos: para cabos de 0 a 34 mm
  • Entradas: de 4 a 24 , também para bucins para cabos M25, M32 e M40
  • Cores: cinzento claro, creme, branco puro e cinzento claro com tampa vermelha
  • Sem halogénio: sem cloro, flúor e bromo
  • Resistente ao fogo: 650°C ou 960°C
  • Tampa da caixa: tampa de aperto ou tampa com fechos rotativos

    

Folhetos
A série T da OBO
pdf | 493k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contato | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O