OBO Abraçadeiras com bucha OBO
Produtos Download Serviço Novidades Projetos e referências
OBO mundial Sobre nós

obo-bettermann.com
Sitemap     Contato

voltar


      VBS Sistemas de ligação e fixação

Montagem fácil para instalações difíceis
Abraçadeiras com bucha OBO

Perfurar, introduzir e já está!!
Poupe tempo com o sistema mais flexível de abraçadeiras com bucha da OBO. Só precisa de fazer um furo de 6 mm de diâmetro e introduzir a abraçadeira. Pode introduzir facilmente a abraçadeira com bucha com o mínimo esforço.

1º Passo
Faça um furo de 6 mm de diâmetro. Depois de efectuar o furo retire toda a sujidade do interior.

2º Passo
Agora basta introduzir a bucha sem necessidade de qualquer tipo de ferramenta. Feito!

Sempre rápido
Mesmo em qualquer tipo de parede basta pressionar a bucha!!

Firme e seguro
A sua forma especial permite alcançar óptimos níveis de fixação em qualquer tipo de paredes. A bucha irá assentar de forma simples e segura!!


A escolha certa em qualquer lugar
Este sistema pode ser utilizado em qualquer tipo de paredes - Betão, pedra calcária, tijolo ou mesmo paredes ocas. Permite a instalação de cabos eléctricos e tubos (rígidos ou flexíveis). Em todos os casos a bucha suportará uma carga máxima de 500 N.
A OBO oferece-lhe produtos em poliamida isentos de halógenio. Um sistema perfeito para qualquer tipo de instalação.

Programa completo, Parte 1
Abraçadeira simples, dupla com bucha e Abraçadeira Snap
Abraçadeiras para tecto falso Tipo 2033 STD
Abraçadeiras para cabos para utilização em tectos falsos. A abraçadeira deverá ser introduzida e fixada no furo. Em seguida, os cabos poderão ser enfiados dentro da abraçadeira. O enfiamento dos cabos faz-se da forma mais rápida e simples possível.

Abraçadeira simples com bucha Tipo 1974
A abraçadeira simples permite uma fácil colocação de cabos ou tubos (rígidos e flexíveis) na parede e no tecto. Coloque primeiro os cabos ou tubos na abraçadeira e em seguida pressione a bucha por forma a introduzi-la e fixá-la no furo.
Abraçadeira dupla com bucha Tipo 1974/2
A abraçadeira dupla permite uma fácil colocação de cabos ou tubos (rígidos e flexíveis) em ambos os lados da bucha. O seu modo de utilização é idêntico ao da abraçadeira simples.

Abraçadeira com bucha Tipo BKS 1973
Pode ser utilizada na instalação de um conjunto de cabos ou tubos flexíveis. Utilização em betão, pedra calcária ou tijolo . A abraçadeira “abraça” os cabos ou tubos permitindo a fixação conjunta dos mesmos.
Bucha M6 Tipo SQ/PP
A bucha M6 utiliza-se conjuntamente com a abraçadeira Multi-Quick. A rosca da Multi-Quick introduz-se de forma simples na bucha M6. Basta girar a bucha sobre a rosca da abraçadeira. A bucha e a abraçadeira são fixadas no furo. Está feito!!

Bucha Tipo 910/STP
A bucha é utilizada para a fixação de murais. Acerta-se o buraco do mural e da parede e introduz-se a bucha. A bucha é igualmente ideal para a fixação de calhas em PVC.
Bucha para Abraçadeiras de fivela Tipo 1910/STK
A bucha é utilizada para um cabo ou um conjunto de cabos, tubos rígidos e flexíveis. Utilização em betão, tectos falsos ou pavimento conjuntamente com uma abraçadeira de fivela de até 9 mm de largura.

Abraçadeira Snap Tipo 1975
A abraçadeira é utilizada para fixação de tubos rígidos e flexíveis em tectos falsos. Primeiro introduz-se o tubo na abraçadeira e depois, conjuntamente, ambos se introduzem no furo do tecto falso.
Abraçadeira Click-Snap Tipo 1976
A abraçadeira é utilizada para fixação de tubos rígidos e flexíveis em paredes e tectos falsos. O modo de utilização é idêntico ao da abraçadeira Tipo 1975. O tubo é igualmente fixado de forma segura.

    

Demonstração multimédia do produto

Links
Pedidos de catálogos
VBS

Folhetos
Abraçadeiras com bucha OBO | pdf | 245k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contato | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O