As Top Models da OBO
Produtos Download Serviço Novidades Projetos e referências
OBO mundial Sobre nós

obo-bettermann.com
Sitemap     Contato

NOVIDADE
Qualidade melhorada
Conforme a norma VDE
Sem chumbo
Perfil estável devido à espessura da sua parede
Várias cores disponíveis
Agrafos para fixação de cabos
Base perfurada para uma maior rapidez de montagem
Calhas para todas as aplicações
Montagem de separador para os diferentes circuitos
Grande variedade de acessórios para montagem de mecanismos, incluindo o módulo 45
Soluções inteligentes
voltar


XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
A condução de cabos com a OBO é sempre possível


Atraente em todos os aspectos
A calha de condução de cabos WDK

Uma vasta gama e uma grande variedade de cores disponíveis, tornam o sistema de calha de condução de cabos WDK em PVC rígido o preferido para todas as ocasiões, quer seja na parede ou no tecto. No total, estão disponíveis 41 diferentes dimensões de 6 mm x 7,5 mm a 100 mm x 230 mm. Estão disponíveis quatro cores: branco puro (RAL 9010), branco (RAL 9001), cinzento claro (RAL 7035) e cinzento (RAL 7030). Através do agrafo de fixação, a montagem é consideravelmente facilitada: este é encaixado de um lado e colocado para a frente. Assim, forma-se uma abertura de 30º e os cabos podem ser colocados de forma fácil e rápida.



Simplesmente mais espaço
GEK-K Rapid 45
Sempre no caminho certo
GEK-K Tampa de 80 mm
A calha técnica GEK-K Rapid 45 apresenta uma grande flexibilidade e rapidez: possibilita a montagem de mecanismos do módulo 45, sem recurso a ferramentas. Quer sejam interruptores, tomadas de energia ou de dados: O modelo compacto destes aparelhos garante um espaço de instalação suficiente para os cabos, com um design atraente. Como calha de rodapé na área residencial ou para escritórios, a calha Rapid 45 é a solução ideal.

Esta calha técnica pode ser equipada com aparelhagem standard e também com aparelhos módulo 45, através de um adaptador. Todas as calhas desta série dispõem de tampas com uma largura de 80 mm. Pelas suas grandes dimensões, resta ainda espaço suficiente para a passagem dos cabos.



Boas perspectivas: design claro e elevada qualidade do material
Minimalista, com linhas rectas e formas claras: Os sistemas de calhas de condução de cabos LFS são a escolha ideal para os modernos conceitos de instalação em casa, no escritório e na indústria. As calhas são em PVC rígido de elevada qualidade e de difícil inflamação. A mistura ideal de PVC garante um fácil manuseamento na instalação, a capacidade máxima de carga e suporte na parede, assim como uma vida útil prolongada. Todas as calhas são certificadas conforme a norma VDE e cumprem as normas DIN EN 50085-2-1 (WDK) e DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid 45).
Para além destas calhas em plástico, a OBO oferece uma gama completa de calhas em chapa de aço e alumínio, assim como de sistema de colunas de distribuição. Mantendo os mesmos padrões de qualidade, no que diz respeito à funcionalidade e design.


    
Folhetos
As calhas de condução de cabos WDK
pdf | 299k
GEK-K Rapid 45 e GEK-K Tampa de 80 mm
pdf | 204k
Poster As Top Models da OBO
pdf | 438k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contato | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O