OBO LightningCoordinator
Produtos Download Serviço Novidades Projetos e referências
OBO mundial Sobre nós

obo-bettermann.com
Sitemap     Contato

voltar


      TBS Protecção contra sobretensões e descargas atmosféricas

Nova classe compacta
As bobinas de desacoplamento de 63 A em envólucro de 35 mm.

O emprego de bobinas de desacoplamento do tipo LC 63 é sempre necessário para a coordenação de funcionamento dos descarregadores de corrente de raio MC (classe de exigência B) com os descarregadores de sobretensões V20 à base de varistores (classe de exigência C) quando a distância entre estes aparelhos é inferior a 5 m.

As bobinas de desacoplamento estabelecem, ainda, de forma segura a coordenação de funcionamento dos descarregadores NPE de diferentes classes de exigência. Se existirem dois ou mais descarregadores de sobretensões numa mesma instalação, estes aparelhos podem vir a influenciar-se. Daí, ser necessária uma coordenação de funcionamento dos descarregadores ligados em paralelo.

Exemplos de aplicações típicas: conceitos compactos de proteção de sobretensões em quadros separados, bem como a instalação de descarregadores das classes de exigência B e C num quadro de distribuição.

As vantagens:

  • Design compacto num envólucro de 35 mm
  • Dois terminais para entrada e saída dos fios
  • Canais separados na área inferior lateral
  • Corrente nominal até 63 A
    Excelentes características indutivas em proporção com transientes e correntes de raio de elevada energia.Tampas de proteção para designação dos terminais.

As bobinas de desacoplamento são de fácil instalação. Pelo seu design podem ser instaladas num quadro de distribuição convencional num trilho TS 35 normalizado segundo DIN EN 50022. A bobina de desacoplamento deve ser sempre instalada entre o descarregador de corrente de raio MC e o descarregador de sobretensão da classe de exigência C. O número de bobinas a instalar depende do número de condutores a proteger, bem como do sistema de rede existente. Os bornes de conexão no aparelho estão ligados de cima para baixo

Tipo LC 63
Tensão nominal UN <500V/50-60 Hz
Corrente nominal, máx. 63 A
indutância nominal LN 5 uH
Fusível de segurança requerido 63 A gL/gG
N.º de referência 5096 97 0

    


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contato | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O