OBO Coordinated LightningController
Produtos Download Serviço Novidades Projetos e referências
OBO mundial Sobre nós

obo-bettermann.com
Sitemap     Contato

voltar


      TBS Protecção contra sobretensões e descargas atmosféricas

Maior coordenação na protecção contra sobretensões:
OBO Coordinated-LightningController MCD 50-B e MCD 125-B/NPE

Os novos descarregadores de correntes de descargas atmosféricas da OBO MCD 50-B e MCD 125-B/NPE asseguram, em combinação com os descarregadores de sobretensões directamente ligados a montante, uma actuação coordenada. Não são necessários dispositivos de isolamento adicionais. E isto sem afectar minimamente as signifi cativas vantagens da inovadora tecnologia Multi-Carbon dos LightningController da OBO.

O baixo limiar de protecção (≤ 1,3 kV) torna supérflua a instalação de indutores de isolamento e o espaçamento entre linhas com descarregadores de correntes de descargas atmosféricas (classe B) e descarregadores de sobretensões (classe C). O resultado: Redução até 45% do espaço de instalação. E isto é especialmente vantajoso no caso particular dos esquemas compactos CEM. Além disso, em sistemas TT ou TN-S compactos pode prescindir- se do explosor NPE separado no descarregador de sobretensões (classe C).

As áreas de aplicação preferenciais dos novos dispositivos da OBO são: os sistemas compactos de protecção contra sobretensões em caixas separadas, bem como a instalação de descarregadores das classes B e C em sistemas de distribuição. Uma das possíveis áreas de aplicação: emissores de comunicações móveis compactos.

    

Catálogos
Sistemas de protecção contra sobretensões | pdf | 609k

Links
Pedidos de catálogos
TBS

Folhetos
Coordinated LightningController | pdf | 89k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contato | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O