OBO RKS-Magic®
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
Продукти Даунлоуд Сервиз Новости Въпроси и Референции
ОВО по цял свят Ние за себе си
obo-bettermann.com
Sitemap  Контакти
    

Обратно


KTS Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure

Революция в полагането на кабелни скари.


Увеличаване на производителността на монтажа с RKS-Magic®
Монтаж с обикновена кабелна скара
Монтаж с RKS-Magic®                                                                                            +100%

Увеличете своята производителност при монтаж с до 100% чрез новаторското съединяване. Отчетливото щракване гарантира безпроблемен монтаж на кабелната скара RKS-Magic®.

Елементарен монтаж
Пружинният елемент е свързан със скарата здраво и не може да бъде изгубен.

Елементарно повторно отваряне
Достатъчна е една отверткавкарайте я под скобата и готово.


200%-овата якост на съединението гарантира по-голяма товароносимост и стабилност.

  • Надлъжното съединяване на кабелните скари се осъществява чрез поставяне един в друг на краищата (припокриване) в зоната на съединението
  • Товароносимостта е изпитана от VDE съгласно DIN EN IEC 61537:2007
  • Патентованото съединение гарантира по- висока товароносимост
  • Стабилност на формата чрез новаторската технология на свързване дори и при максимални натоварвания


По-голяма механична безопасност. По-голяма електрическа безопасност. По-голяма пожаробезопасност.

Механична безопасност

  • Дори и при максимално натоварване е гарантиран безупречен преход на мястото на свързване
  • Изпитана от VDE съгласно DIN EN IEC 61537:2007
  • Сигурно съединяване при разклащане и вибрации

Електрическа безопасност

  • Изравняване на потенциала без допълнителни елементидълготрайно и сигурно
  • Тествани за ЕМС и ударно напрежение

Безопасност в случай на пожар

  • MPA-тествани за съхраняване на функционалността съгласно DIN 4102-12, товароносимост до 20 kg/m при широчина 100 до 300 mm, 30 kg/m при широчина 400 mm
  • Без необходимост от осигурителни шпилки за носачите


Перфектна съвместимост
Съвместимостта с всички фасонни елементи от групата RKS, както и с кабелната скара RKS е гарантирана напълно. Само в случаи на съединение с фасонни елементи с широчина над 400 mm трябва да бъдат предвидени допълнителни съединителни комплекти.

Доставна дължина
Доставната дължина на RKS-Magic ? е 3050 mm. Следствие на припокриването в зоната на свързване се получава полезна дължина от 3000 mm.


Проспекти
RKS-Magic®
pdf | 1.1M

Product animations

Линкове
Системи кабелни скари

Каталози
Системи кабелни скари | pdf 5.1M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Връзка | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O