OBO LightningCoordinator
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
Продукти Даунлоуд Сервиз Новости Въпроси и Референции
ОВО по цял свят Ние за себе си
obo-bettermann.com
Sitemap  Контакти
Обратно


      TBS Преходни и гръмоотводни системи

Нов компактен клас
Първата разкуплираща индуктивност 63 А в 35 мм корпус.

OBO LightningCoordinator LC 63

Разкуплиращата индуктивност ОВО LightningCoordinator тип LC 63 създава координацията между гръмоотводите на искроворазрядна база (клас на изисквания В) и отводите на пренапрежения на варисторна основа (клас на изисквания С), когато поради приложението си тези уреди трябва да бъдат инсталирани на разстояние по-малко от 5 м един от друг.

Разкуплиращата индуктивност осигурява също така координацията на NPE-отводите от различни класове на изисквания. Ако в една инсталация има две или повече устройства за защита от пренапрежения, не са изключени взаимни влияния. Ето защо е необходима координация на паралелно свързаните отводи.

Често срещащи се примери за приложение: Компактни концепции за защита от пренапрежения в отделен корпус, както и инсталиране на отводи от клас на изисквания В и С в един разпределител.

Предимствата:

  • Компактна конструкция с 35 мм корпус
  • Две възможности за присъединяване за вход респ. изход
  • Отделен канал в долната странична област
  • Номинален ток до 63 А
  • Изключителни индуктивни свойства при преходни и богати на енергия токове от светкавици
  • Защитни капачки за обозначаване на местата за присъединяване.

Лесно инсталиране:
LightningCoordinator позволява бързо и професионално инсталиране. Поради конструктивната си форма той може да се инсталира в обикновена разпределителна кутия върху стандартна шина NS 35 според DIN EN 50022. Присъединяването към външния проводник се извършва след електромера, обаче преди защитата от пренапрежение от клас на изисквания С. Броят на подлежащите на инсталиране индуктивности зависи от броя на подлежащите на защита проводници, както и от наличната мрежова система. Присъединителните клеми в уреда са съединени отгоре надолу.

  • Тип LC 63
  • Номинално напрежение UN <500V/50-60 Hz
  • Номинален макс ток. 63 A
  • Номинална индуктивност LN 5 uH
  • Необходима предварителна защита 63 A gL/gG
  • Поръчков № 5096 97 0
    


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Връзка | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O