OBO Cable Outlet
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
¿àÞÔãÚâØ ´ÐãÝÛÞãÔ ÁÕàÒØ× ½ÞÒÞáâØ ²êßàÞáØ Ø ÀÕäÕàÕÝæØØ
¾²¾ ßÞ æïÛ áÒïâ ½ØÕ ×Ð áÕÑÕ áØ
obo-bettermann.com
Sitemap  ºÞÝâÐÚâØ
¾ÑàÐâÝÞ


      EGS ÁØáâÕÜØ ×Ð ÒÓàÐÖÔÐÝÕ ÝÐ ãàÕÔØ

Cable Outlet
Die Power Installation von OBO

Beim Installieren Zeit, Geld und Material sparen.
Bei Bauprojekten z?hlt jede Sekunde, jeder Handgriff. Je effizienter der Installateur, umso erfolgreicher das Projekt und umso zufriedener der Kunde. Der Planungsaufwand wird f?r den Planer kleiner, da er auf aufw?ndige Verteiler verzichten kann. F?r die Starkstromverkabelung gibt es jetzt eine clevere L?sung, die h?chste Flexibilit?t, optimalen Nutzen und Effizienz bringt: Cable Outlet von OBO f?r den unterbrechungsfreien Abgriff am Rundkabel.

Nichts bleibt wie es ist.
Die Planung einer Starkstrominstallation muss an eine neue Situation vor Ort angepasst werden. Spezielle Kundenw?nsche, Termin?nderungen, andere Kabelstrecken - wer kennt das nicht. Mit Cable Outlet von OBO k?nnen Sie auf jede Lage vor Ort flexibel reagieren. Die Verkabelung wird einfacher, rationeller, komfortabler.

Das Rundkabel (hier ein 3-poliges Kabel) an beliebiger Stelle auf einer L?nge von 50 bis 55 mm abmanteln. Daf?r steht ein handliches Tool von OBO zur Verf?gung. Adern entsprechend der Kennzeichnung im Cable Outlet-Rundkabeladapter (hier der CO 3-pol) ausrichten und in die Schneidklemmen einlegen.

Easy Lock und IDC-Aderkontaktierung: Den Beschaltungsdeckel ansetzen. Den Beschaltungsdeckel niederdr?cken.

Durch Niederdr?cken des Beschaltungsdeckels werden die Dr?hte zuverl?ssig kontaktiert. Adapterhaube aufsetzen und einklinken. Die Module passen perfekt zusammen. Das Sichtfenster in der Haube erm?glicht einen Kontrollblick.

Konfektionierte Anschlusskabel einstecken und fertig ist der Anschluss. Der CO 3-pol bietet zwei mechanisch codierbare Anschlussbuchsen. Zus?tzliche Sicherheit einbauen: Adapterabg?nge und Stecker k?nnen beidseitig mit Beschriftungen bzw. Farbstreifen gekennzeichnet werden. Codierstifte lassen nur erlaubte Steckverbindungen zu.

Cable Outlet
Mehr Effizenz
? Effizentere Verkabelung

Mehr Kontaktsicherheit
? Werkzeugfreie Kontaktierung

Mehr Installationskomfort
? Schnellere Installation
? Freie Platzierung der Anschl?sse
? Reduzierter Materialaufwand
Mehr Sicherheit
? Fehlerfreie Aufschaltung
? Zertifiziert nach VDE, SEV, ?VE
  und KEMA

Mehr ?bersicht
? Doppelte Codierung

Vergleichen Sie das Cable Outlet mit dem Aufwand bei konventioneller Installation.
Starkstromverkabelung mit Cable Outlet ist wesentlich effizienter, schneller, einfacher, sicherer und komfortabler.

Konventionelle Installation Cable Outlet von OBO
Arbeitsvorbereitung Kabelrolle vorbereiten, Kabel abl?ngen, Bohrmaschine einrichten usw. entf?llt weitgehend
Materialdisposition Schrauben, D?bel, Klemmen, Zugentlastungen u.v.m. muss disponiert, bewegt und montiert werden kein Kleinmaterial notwendig, Lieferung kompletter Einheiten
Handling Befestigen der Dose auf Montageuntergrund, abisolieren, verdrahten usw. in 40 Sekunden ist ein Abgriff mit 2 Anschlussbuchsen aufgeschaltet
Werkzeug Schraubenzieher f?r Dosen-montage, Abisolierzange, Kabelabmantler Kabelabmantler
Erweiterungen nachtr?gliche Montage nur m?glich, wenn Kabelreserve vorhanden ist; erneutes Aufschneiden von Kabeln f?r Dosenmontage usw. nachtr?gliche Montage m?glich, da Kabel nicht unterbrochen wird


Weitere detailliertere Informationen erhalten Sie im Prospekt Cable Outlet.
    

EGS Katalog
Energieverteiler-Systeme | pdf | [an error occurred while processing this directive]

Links
Infomaterial anfordern
EGS

Prospekt
Cable Outlet | pdf | 1.8M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | ²àê×ÚÐ | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O