Rapide, sûr, fiable:
Le programme starQuick®
starQuick® est un programme exhaustif de colliers de haute qualité qui conviennent particulièrement pour l'utilisation extérieure, dans les sites publics ainsi que dans les parkings, ou encore sous les ponts et sur des constructions en acier ouvertes. Les influences environnementales n'ont aucun effet sur ces produits: les colliers sont fabriqués dans un matériau polyamide résistant aux rayons UV et aux intempéries.
Le programme, qui comporte au total treize dimensions et a une capacité de serrage de 10 à 65 mm, autorise sans problème la fixation des systèmes des tuyaux les plus divers. starQuick® permet de fixer aussi bien de tuyaux en matière plastique que des tuyaux métalliques et convient par conséquent de manière optimale tant pour les installations électriques que pour les installations sanitaires. Les colliers peuvent être montés sur le mur ou au plafond. Le montage s'opère de manière étonnamment rapide et avec une simplicité exemplaire - même sans outils.
Le montage de plusieurs tuyaux est également possible d'une manière très simple:
- en disposant les colliers individuels en rangée
- en utilisant le double support qui assure une fixation et un écartement sûrs sous forte charge
- en les fixant sur des rails pour écartements et nombre de colliers arbitraires.
starQuick® est fiable et supporte d'importantes charges: un système de sécurité breveté qui assure que les tuyaux soient longtemps maintenus à leur emplacement de montage. Grâce au collier fermé sur toute sa circonférence, un maintien optimal du tuyau est assuré.
|