| KTS |
Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure |
Une révolution dans le monde du chemin de câbles

| Optimisez votre rapidité de montage avec le RKS-Magic® |
 |
| Rapidité de montage avec un chemin de câbles standard |
 |
| Rapidité de montage avec le RKS-Magic® +100% |
Optimisez votre rapidité de montage jusqu'à 100% grâce au système d'éclissage innovant. Le bruit d'enclenchement spécifique garantit un montage irréprochable du chemin de câbles RKS-Magic®.
Travail simplifié
Le clip de fixation est imperdable, car il est raccordé de manière fixe au chemin de câbles RKS-Magic®.
Réouverture facile
Passer un tournevis sous la languette, c'est terminé.

200 % plus sûr : l'éclissage vous garantit une plus grande résistance et une plus grande stabilité.
- Les chemins de câbles se rejoignent en se chevauchant dans la zone de raccordement
- Charge admissible contrôlée par le VDE selon la norme DIN EN CEI 61537:2007
- L'éclissage, breveté, garantit une plus grande résistance mécanique
- Aucune déformation de la forme grâce à une technique d'éclissage novatrice, même pour des charges maximales

Une plus grande sécurité mécanique et électrique.
Plus fiable en cas d'incendie.
 |
Sécurité mécanique
- Même pour des charges maximales, un éclissage sécurisé et sans bavure est garanti grâce au couvre-joint
- Contrôle VDE selon la norme DIN EN CEI 61537:2007
- Eclissage sûr en cas de chocs et de vibrations
|
 |
Sécurité électrique
- Équipotentialité durable sans accessoires supplémentaires
- Testé CEM (compatibilité électromagnétique)
|
 |
Sécurité en cas d'incendie
- Testé MPA, sécurité de fonctionnement, selon la norme DIN 4102-12, résistant jusqu'à 20 kg/m pour les largeurs de 100 à 300 mm et 30 kg/m pour une largeur de 400 mm
- Renfort des consoles par tiges filetées inutile
|

Compatibilité totale
La compatibilité avec toutes les pièces de forme de la famille RKS est garantie, ainsi qu'avec les chemins de câbles RKS. Pour les pièces de forme à partir d'une largeur de 400 mm, prévoir des éclisses supplémentaires.
Longueur de livraison
La longueur de livraison RKS-Magic® est de 3 050 mm. En raison du chevauchement dans la zone d'éclissage, la longueur
|