|
|
Le système de goulottes sous allège Rapid 45:
Elégant. Et d'une flexibilité exemplaire.
Des solutions d'installation parfaites pour tous les domaines d'application.
Le système Rapid 45 d'OBO offre la possibilité de réaliser partout des poses de câbles parfaites: dans les habitations, dans les bureaux et bâtiments administratifs et même dans les ateliers et les locaux d'entreposage. Rapid 45 est le système idéal partout où des solutions d'installation flexibles sont requises. Les interrupteurs et les prises de courant sont encliquetés à l'endroit précis où ils sont nécessaires. De manière rapide et sûre, propre et précise. Et tous éventuels changements et compléments de l'installation sont possibles à tout moment
Adaptation sans problème à toutes les conditions d'installation.
Les éléments préformés à angles variables autorisent un montage sans problème même quand les angles du local ne sont pas parfaitement à angle droit. Une adaptation précise de la goulotte livrable en deux dimensions aux conditions d'installation est possible à tout moment. Le résultat est toujours une installation parfaite, élégante et axée sur la pratique. Et peu importe que le système Rapid 45 soit installé comme goulotte sous plinthe ou comme goulotte sous allège.
Rapid 45 - les principaux avantages en un coup d’œil:
- Design moderne
- Profil de goulotte disponible en deux dimensions
- Possibilité d’installation comme goulotte sous plinthe ou comme goulotte sous allège
- Adaption à toute situation d’installation grâce aux éléments préformés à angles variables
- Possibilité de réaliser une séparation parfaite entre les câbles d’alimentation d’énergie et les lignes de transmission de données
- Montage rapide
- Les postes terminaux sont simplement encliquetés dans le profil
- Système idéal pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation et la modernisation
|
 |
 |
|