OBO Quickline
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO Belgium OBO dans le monde
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


      LFS Systèmes de câblage

Quickline
Une solution propre. Accrochez et le tour est joué.

Le montage des conduits Quickline est un jeu d'enfant. Fixez la console, accrochez le conduit, alignez, et le tour est joué. Simple comme bonjour. Une seule personne suffit pour le montage. Une économie de temps et d'argent. Ce système se prête en particulier aux travaux de rénovation. Voyez par vous-même.

Après avoir déterminé la hauteur d'installation, il convient de marquer les trous de forage pour les consoles. La distance maximale recommandée entre les consoles est de 600 à 800 mm. Les première et dernière consoles sont alignées avec précision. Pour faciliter l'installation de celles-ci, il convient de les relier entre elles par des fils d'alignement. De cette manière, l'installation des consoles restantes est considérablement simplifiée.

A la demande du client, une console de raccordement peut être installée au milieu de chaque raccord de conduits, de sorte que les deux conduits peuvent être reliés à la même console par la suite. Dans cette configuration de montage, il convient de prévoir une quantité suffisante de lamelles. Ensuite, les conduits sont accrochés aux consoles alignées et stabilisés à l'aide d'éclisses couvre-joint.

Pour éviter un soulèvement indésirable des conduits, ceux-ci sont fixés ponctuellement sur les consoles à l'aide de vis perceuses. Deux vis suffisent pour chaque portion de 2 m. A présent, toutes les conduites requises sont mises en place. Si une séparation de système est souhaitée, une paroi de séparation peut naturellement être installée rapidement, à un prix très raisonnable.

Ensuite, les modules d'appareillage sont encliquetés dans les profils de fixation et fixés pour éviter leur déplacement. Entre les appareils qui requièrent un écart, il est possible d'installer au besoin des sections de recouvrement préfabriquées. Après le raccordement des appareils, les sections de recouvrement sont encliquetées dans le profil de fixation.

Les porte-lamelles sont glissés sur les consoles et fixés rapidement et sûrement à l'aide des chevilles de fixation intégrées. Enfin, les lamelles sont enfoncées et encliquetées dans les porte-lamelles.
    

Catalogues
Systèmes de goulottes sous allège | pdf | 321k

Liens
Demande de catalogues
LFS

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright