|
|
| VBS Systèmes de raccordement et de fixation |
Une fermeture géniale:
Le système Quick-Pipe OBO
Bien combiné!
Le système Quick-Pipe, la combinaison intelligente de l'installation de tuyaux classique et de la pose de conduites en surface, offre à présent encore plus d'avantages. Ainsi, la conduite Quick-Pipe est la solution idéale pour l'installation en saillie sûre sur murs et plafonds, assurant une protection efficace des câbles contre tout dommage éventuel ainsi que contre la poussière et l'encrassement. La conduite Quick-Pipe convient pour les applications les plus diverses, pour les câbles de 230 V, mais également pour les lignes de transmission, les fibres optiques, les câbles coaxiaux et les lignes téléphoniques. Il va de soi que ce système a été soumis au contrôle VDE 0604.
L'installation du système est extrêmement simple: monter le collier Junior-Quick, couper la conduite Quick-Pipe à la longueur correcte, l'encliqueter dans le collier, ensuite poser les câbles, tourner la conduite vers l'arrière terminé. Grâce à sa construction intelligente, la conduite Quick-Pipe se ferme automatiquement. Les éléments préformés sur mesure permettent de réaliser des tracés flexibles. Les éléments préformés composés de deux moitiés sont simplement encliquetés et s'ouvrent très aisément à l'aide d'un tournevis. Les conduites Quick-Pipe sont disponibles dans les coloris élégants gris clair et blanc pur et sont livrées en longueurs pratiques de 2 m dans un carton maniable.
|
 |
 |
| Produit ‘Animation’ |
 |
|
|