OBO LightningCoordinator
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO Belgium OBO dans le monde
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


        TBS Systèmes de protection contre les courants transitoires et contre la foudre

Nouvelle classe compacte
La première bobine à inductance de découplage 63 A dans un boîtier de 35 mm.

OBO LightningCoordinator type LC 63
La bobine à inductance de découplage OBO LightningCoordinator de type LC 63 assure la coordination entre les parafoudres à base d'éclateurs déchargeurs (catégorie de protection B) et les appareils de parasurtension à base de varistors (catégorie de protection C) quand les conditions d'utilisation exigent que ces appareils soient installés les uns à côté des autres à une distance inférieure à 5 mètres.

La bobine à inductance de découplage assure également la coordination des appareils protecteurs NPE de différentes catégories de protection. Si deux ou plusieurs appareils protecteurs sont présents dans une installation, une influence mutuelle ne peut pas être exclue. La coordination des appareils protecteurs commutés en parallèle est par conséquent requise.

Exemples d'utilisation fréquents: Concepts de parasurtension compacts dans un boîtier séparé et installations d'appareils protecteurs des catégories de protection B et C au sein d'une distribution.

Les avantages:
  • Construction compacte dans le boîtier de 35 mm
  • Deux possibilités de raccordement pour entrée ou sortie
  • Conduit séparé dans la partie latérale inférieure
  • Courant nominal jusque 63 A
  • Excellentes propriétés inductives contre les courants de foudre transitoires et riches en énergie
  • Capuchons de protection comme repères de marquage des raccordements
Installation simple:
Le LightningCoordinator permet une installation rapide et professionnelle. Grâce à sa forme de construction, il peut être installé dans un boîtier de distribution courant sur un rail standard NS 35 selon DIN EN 50022. Le raccordement aux conducteurs extérieurs s'opère en aval du compteur, mais en amont de l'appareil de parasurtension de la catégorie de protection C. Le nombre de bobines à inductance qu'il convient d'installer dépend du nombre des conducteurs à protéger ainsi que du système de réseau en présence. Les bornes de raccordement sont pontées du haut vers le bas dans l'appareil.

    

Catalogues
Systèmes de parafoudres | pdf | 2.5M

Liens
Demande de catalogues
TBS

Prospectus
LightningCoordinator | pdf | 81k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright