OBO Échelles à câbles LGN
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO Belgium OBO dans le monde
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
    

retour


Stabilité maximale
Les nouvelles échelles à câbles innovantes LGN 45, 60 et 110

Technologie innovante par emboutissage pour une stabilité maximale
L'emboutissage est une technique d'assemblage par pression consistant à assembler des éléments sans pièce auxiliaire (vis ou rivets). Les tôles et profilés à assembler sont par conséquent tous composés du même matériau. Ces pièces sont proposées dans différentes épaisseurs et différents revêtements. Cette technique d'assemblage confère à l'échelle à câbles une grande stabilité, parfaitement fiable.


Facile à monter grâce au longeron latéral à perforations continues, l'éclisse extérieure se place à n'importe quel endroit. Disponibilité de toutes les pièces de forme - du té jusqu'au coude à 90° en passant par la croix.

La nouvelle génération d'échelles à câbles OBO avec ses échelons montés par emboutissage offre, grâce à sa rigidité, une grande stabilité avec toujours la même qualité spécifique à OBO.

Ces échelles à câbles se différencient des échelles à câbles conventionnelles tout d'abord par la technologie d'emboutissage innovante, qui permet de fixer les échelons (NS/VS) au longeron latéral par le biais de points de pression tout en assurant la stabilité et la capacité de charge. La technologie innovante d'emboutissage est mise à profit avec succès depuis des années dans la construction automobile. De même, elle est utilisée depuis des années pour l'assemblage des chemins de câbles longue portée OBO pour les charges lourdes. À l'instar des échelles à câbles conventionnelles de type LG..., le longeron latéral est doté de perforations continues et offre une grande facilité de montage.



Brochure
Échelles à câbles LGN
pdf | 645k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright