OBO GR-Magic
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO Belgium OBO dans le monde
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


      KTS Systèmes de support de câbles

It's magic:
La nouvelle goulotte en treillis, enfichable, GR-Magic de OBO.

Placer. Accrocher. Prêt.
Les goulottes en treillis sont désormais devenues un accessoire de premier choix pour l'installation propre de chemins de câbles et de conduits. Chaque installateur connaît les avantages de ce système d'installation:
  • Charge utile élevée pour un poids propre réduit.
  • Bonne aération des conduits.
  • Placement simple et rapide

Avec la nouvelle goulotte en treillis GR-Magic, OBO va une fois encore un pas plus loin: ce nouveau système ne demande plus aucun élément de raccordement d'aucune sorte - les différentes sections s'enfichent tout simplement les unes dans les autres! Et ce n'est pas tout: La fixation aux consoles et aux brides pour plancher ne demande plus aucun vissage ni outillage spécial. Les consoles TP GA3 et les brides pour plancher TPD G2 offrent un dispositif de serrage rapide et sûr.

Résultat:
Un montage sensiblement plus rapide. Sans affecter aucunement la stabilité ni la capacité de charge. Les tests de charge effectués ont prouvé que la goulotte en treillis GR-Magic est absolument équivalente aux systèmes vissés traditionnels.

Les propriétés électriques:
Les caractéristiques électriques de la GR-Magic sont également impressionnantes sous tous les points de vue. Les mesures de la résistance de contact ont démontré que les valeurs fixées par la directive VDE 0639 et par la nouvelle norme IEC 61537 étaient respectées sans le moindre problème.

    

Catalogues
Systèmes de chemins de câbles en treillis | pdf | 2.4M

Produit ‘Animation’

Liens
Demande de catalogues
KTS
Systèmes de chemins de câbles en treillis

Prospectus
GR-Magic | pdf | 203k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright