OBO Construct KTS
Produits Solutions de système Downloads Service  Quoi de neuf Projets & Références
Bienvenue chez OBO OBO Belgium OBO dans le monde
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
retour


      KTS Systèmes de support de câbles

OBO Construct KTS
La mise à jour 2007 du logiciel de chiffrage dédié aux systèmes de support de câbles OBO BETTERMANN est maintenant disponible.

Avec le nouveau logiciel OBO Construct KTS, OBO BETTERMANN ouvre des perspectives d'avenir pour la planification et la conception de projets de systèmes de support de câbles.
Cet outil, disponible en complément du logiciel AutoCAD (version 2007), permet aux ingénieurs, aux architectes et également aux installateurs, d'améliorer la qualité et l'efficacité de la planification en réduisant les temps d'étude nécessaires.

Caractéristiques initiales :

  • Insertion simple de schémas et plans existants dans les formats CAD courants .dwf et .dxf
  • Construction aisée et simple de systèmes de support de câbles avec l'éditeur de tracés intégré
  • Construction de systèmes de support de câbles de sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12
  • Calcul automatique de la capacité de charge des chemins de câbles, ainsi que la section utile
  • Sélection des articles KTS intégrée et guidée par menus
  • Description et dessin techniques des composants utilisés dans les schémas de supportage
  • Création de listes de pièces KTS détaillées
  • Exportation et importation de bloques de schémas

Fonctions supplémentaires intégrées au programme :

  • Amélioration de la procédure d'installation pour AutoCAD version 2007 (complète ou Light)
  • Sélection de la langue : allemand, anglais, français, tchèque (autres langues en cours de traduction)
  • Possibilité de placer avec précision les coudes, tés et croix directement dans les systèmes de support de câbles
  • Intégration des systèmes de suspensions avec tige filetée et équerre d’appui
  • Logique améliorée pour la sélection de chemins de câbles de sécurité de fonctionnement
  • Sélection du système de support de câbles optimal à l'aide du calcul des sections utiles et l'enregistrement de combinaisons spécifiques de câbles

Chaque planification commence par le choix adéquat du système de support de câbles. OBO Construct KTS constitue l'outil idéal. Les différents systèmes sont présentés à l'utilisateur avec des illustrations et des tableaux. Des aides indiquent le système le plus avantageux dans un cas d'application donné en fonction des contraintes appliquées et des distances d'appui sélectionnées.

Au cours de la construction d'un cheminement de support de câbles, pouvant se composer d'un ou de plusieurs niveaux, élaboré par les commandes correspondantes dans la barre de menus OBO Construct, vous pouvez également placer les pièces de forme correspondantes simplement précisément dans l'interface de compilation du schéma.

Une fois la planification terminée, le système de montage par fixation murale ou au plafond est défini. Le programme propose automatiquement une solution optimale en fonction du type de chemins de câbles, de la charge et des écarts d'appui. L'utilisateur a la possibilité de modifier la solution suggérée. Une procédure de contrôle intégrée empêche l'utilisation de composants inappropriés ou de robustesse insuffisante pour éviter des erreurs de planification.

Le programme tient également compte de l'accroissement de la pose de chemins de câbles et d'échelles à câbles de sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12. Toutes les possibilités d'une planification de chemins de câbles de sécurité de fonctionnement sont couvertes par le programme OBO Construct et sont mises en œuvre conformément aux normes DIN.

Il est également possible de simuler la pose de différents types de câbles afin de contrôler la capacité de charge. Le planificateur sélectionne les types de câbles et de conduits enregistrés dans une base de données et en détermine le nombre. Les paramètres déterminants tels que le poids par mètre et le diamètre sont calculés de manière autonome par le programme. Toutes les informations significatives sont mises à la disposition du planificateur dans un rapport.
La fonction de repérage des composants intégrée dans OBO Construct KTS constitue un atout supplémentaire. Elle permet de marquer automatiquement tous les composants utilisés et de les identifier. Le repérage est inséré automatiquement, il est personnalisable et complété par des éléments graphiques.

La planification complète du chemin de câble et tous les produits et composants utilisés peuvent en quelques clics être convertis en une liste de matériels au format Excel. L'utilisateur dispose ainsi d'un premier aperçu sur la quantité de matériel requise. Afin de fournir des renseignements sur la rentabilité, cette liste contient également les prix bruts et catégories de remise.
D'autres articles du programme OBO peuvent être ajoutés à la liste de matériels au cas par cas.

Le programme OBO Construct KTS permet l'exportation et l'importation de bloques de schémas, une option utile et ingénieuse de plus.
Cette fonction permet d'exporter et de réimporter sous forme de blocs de schémas (.dwg) non seulement tous les éléments conçus avec OBO Construct KTS mais également tous les objets librement sélectionnés comme par exemple la planification d'un chemin de câbles dont la conception se fait à l'aide de plusieurs schémas de base de même type. La planification du chemin de câbles est effectuée une seule fois, le tracé du chemin de câbles est exporté sous forme de bloc et peut être réimporté dans chaque planification qui le requiert.

Chaque étape de la construction d'un chemin de câbles dans OBO Construct KTS est également décrite en détails dans l'aide en ligne intégrée au programme. Pour obtenir des informations techniques complémentaires ou pour la visualisation, tous les produits saisis ainsi que leurs schémas et les explications y afférant sont enregistrés dans une base de données.

En résumé :
Le nouveau logiciel de chiffrage OBO Construct KTS simplifie la planification pour l'utilisateur et la conception de projets de systèmes de support de câbles. Grâce à ce logiciel basé sur AutoCAD, les plans de base peuvent être lus et modifiés au cas par cas. En outre, le catalogue d'articles KTS guidé par menu intégré présente les différents composants sous forme graphique et avec leur description.

    

Version test du logiciel OBO Construct KTS
 Download

Liens
Demande de catalogues
KTS

Prospectus
OBO Construct KTS | pdf | 197k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Mentions légales | Exclusion de responsabilité | Informatique et libertés | Copyright