Le meilleur d'OBO: B9/T
La boîte de branchement de la catégorie de protection IP 67
Bonne à tout faire, pour tous et partout: OBO B9/T
D'un point de vue superficiel, elle semble être une boîte de branchement de forme élégante. De l'extérieur, on ne voit pas nécessairement ce que la OBO B9/T est en mesure de faire - soit pratiquement tout.
La boîte de branchement OBO B9/T est la solution universelle à tous les problèmes, offrant des possibilités pratiquement illimitées - même dans les environnements constamment humides. La boîte de branchement OBO B9/T comporte deux composants en matière plastique, un composant souple pour l'étanchement et un composant dur pour le boîtier. Cette technique à deux composants garantit un étanchement parfait et une stabilité optimale. Elle est classée dans la catégorie de protection IP 67. Ces nombreux avantages plaident en faveur de la boîte de branchement OBO B9/T.
|